Taglierino di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

149B

Codice componente
149B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Taglierino Main body, Spare Blade Corpo principale Blade thickness(mm) 0.6
Overall Length(mm) 142 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB108S、XB108F
Trusco Code 360-0670 Features The blade will automatically return with spring. Safe. Mass(g) 72.2

Si trova sulla pagina di Taglierino di sicurezza, il codice articolo è il seguente: 149B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 149B.

Supporto tecnico