Tipo S colore nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2B

Codice componente
2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Taglierino Main body, Spare Blade Corpo principale Blade thickness(mm) 0.38
Overall Length(mm) 138.5 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades SSB5B・BB10K・BB50K・SB10K・SB50K
Trusco Code 360-7631 Mass(g) 20

Si trova sulla pagina di Tipo S colore nero, il codice articolo è il seguente: 2B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2B.

Supporto tecnico