Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26B
Product Type | Taglierino | Main body, Spare Blade | Corpo principale | Blade thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 107 | Details Type | Main Body | Compatible Replacement Blades | XB26 |
Trusco Code | 360-7461 | Features | Both front and back sides of the blade can be used. | Mass(g) | 43 |
Si trova sulla pagina di Taglierino di servizio tipo S, il codice articolo è il seguente: 26B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali