Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
34B
Product Type | Taglierino | Main body, Spare Blade | Corpo principale | Blade thickness(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 116 | Details Type | Main Body | Compatible Replacement Blades | XB34 |
Trusco Code | 360-7488 | Material (blade part) | Stainless steel (SUS420J2) | Mass(g) | 50 |
Si trova sulla pagina di Taglierino di servizio tipo L, il codice articolo è il seguente: 34B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali