Taglierino P tipo L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

205B

Codice componente
205B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.98 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Taglierino Main body, Spare Blade Corpo principale Blade thickness(mm) 0.6
Overall Length(mm) 145 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB17
Trusco Code 353-0701 Features Can also be used for creasing various hard materials. Accessory 2 spare blades provided in the main body
Mass(g) 59

Si trova sulla pagina di Taglierino P tipo L, il codice articolo è il seguente: 205B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 205B.

Supporto tecnico