Punta colorata Pozidriv (magnetica)

Punta colorata Pozidriv (magnetica)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ACPZ-1110
  • ACPZ-2110
  • ACPZ-3110

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ACPZ-1110

Codice componente
ACPZ-1110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.60 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 110
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) Other Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function Available Blade Tip PZNo.1 Trusco Code 407-1875
Mass(g) 24

Si trova sulla pagina di Punta colorata Pozidriv (magnetica), il codice articolo è il seguente: ACPZ-1110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACPZ-1110.

Supporto tecnico