Punte colorate Torx【1-5 Pezzi per confezione】

Punte colorate Torx

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ACTX-0665
  • ACTX-0865
  • ACTX-1065
  • ACTX-1565
  • ACTX-2065
  • ACTX-2565
  • ACTX-2765
  • ACTX-3065
  • ACTX-4065
  • ACTX5-65L
  • ACTX-2065N
  • ACTX-2565N
  • ACTX-2765N
  • ACTX-3065N
  • ACTX-4065N
  • ACTX5-65L2
  • ACTX5-65N
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Sizes can be identified with colors.
· Both ends are unpainted so that the painted part will not get in the way when an electric screwdriver is attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACTX5-65L2
ACTX5-65N
ACTX5-150L
ACTX-0465
ACTX-0565
ACTX-0665
ACTX-1065
ACTX-2065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Single Product Set Product Bit Quantity Details Type Blade Tip Set Content JAN Code Trusco Code Mass
(g)

23.81 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 65Set Product5Without Hole / with Hole-ACTX-0465、0565、0665、0865、10654962485402570--

23.25 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 65Set Product5Without Hole-ACTX-2065N、2565N、2765N、3065N、4065N4962485403461--

28.94 €

1 6 giorni 150Set Product5Slotted holes-ACTX-1015、1515、2015、2515、30154962485402556436-0982165

5.00 €

1 Stesso giorno

Stock

65Single Item-Without HoleT4-4962485402716436-096613

5.00 €

1 Stesso giorno

Stock

65Single Item-Without HoleT5-4962485402723436-097413

5.33 €

1 6 giorni 65Single Item-Slotted holesT6-4962485402013407-19058

7.01 €

1 6 giorni 65Single Item-Slotted holesT10-4962485402037407-192110

5.16 €

1 6 giorni 65Single Item-Slotted holesT20-4962485402051407-194811

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo Torx (A sei lobi) shank diameter(mm) 6.35 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Material Chromium-Molybdenum Vanadium Steel

Supporto tecnico