Punta a torsione sottile colorata (magnetica)

Punta a torsione sottile colorata (magnetica)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ACTM-2200
  • ACTM-2300
  • ACTM5-2085
  • ACTM5-2110
  • ACT-14M-2-85
  • ACTM-2085
  • ACTM-2110
  • ACTM5-01
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Our original 3-flute torsion structure absorbs impact and reduced the load on the bit tip.
· It has a slim tip and the screw head can be seen well.
· Our original 3-flute torsion structure reduces core misalignment.
· Our original 3-flute torsion structure strongly transmits torque.
· White Coating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ACTM-2200

Codice componente
ACTM-2200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.34 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 200
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) N. 2 Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function Available Details Type Long Type Paint Color White
Trusco Code 395-9767 Material Chromium-Molybdenum Vanadium Steel Mass(g) 45

Si trova sulla pagina di Punta a torsione sottile colorata (magnetica), il codice articolo è il seguente: ACTM-2200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACTM-2200.

Supporto tecnico