Fresa in metallo duro rivestita in titanio, diametro albero ø3,0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21201
21205
21212
21213
21222
21223
21241
21245
21261
21262
21265
21271
21275
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Materiale rondella Diametro della lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Lunghezza albero
(mm)
Max. velocità di rotazione
(rpm)
Codice Trusco Massa
(g)

31.76 €

1 6 giorni A sferaInteramente in carburo32.83550000311-18816

53.66 €

1 6 giorni A sferaCon brasatura6.353840000311-18909

31.76 €

1 6 giorni A cilindroInteramente in carburo3143550000311-19036

53.66 €

1 6 giorni A cilindroCon brasatura6.312.73940000311-19119

31.76 €

1 6 giorni A cilindro con punta rotondaInteramente in carburo3142550000311-19206

53.66 €

1 6 giorni A cilindro con punta rotondaCon brasatura6.312.73840000311-19389

31.76 €

1 6 giorni Tipo di punta rotondo a conoInteramente in carburo363250000311-19466

53.66 €

1 6 giorni Tipo ovaleCon brasatura6.312.73840000311-19549

31.76 €

1 6 giorni A cono inversoInteramente in carburo363350000311-19626

31.47 €

1 6 giorni A cono inversoInteramente in carburo3132650000311-19716

53.66 €

1 6 giorni Tipo di punta rotondo a conoCon brasatura6.312.73840000311-19899

31.76 €

1 6 giorni A cono inversoInteramente in carburo3112850000311-19976

32.17 €

1 6 giorni A cono inversoCon brasatura6.312.74240000311-20049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set barra in carburo Profilo punta lama Taglio a spirale Diametro albero(mm) 3
Caratteristiche Heat generation is less due to low coefficient of friction, effective in suppressing deposition of work material on the cutting edge. High-hardness and excellent wear resistance.

Supporto tecnico