Mola da taglio tipo sfalsato ultra piccola II

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000C27111

Codice componente
1000C27111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.30 €

10 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo sfalsato work material Acciaio generico / Acciaio inox Abrasive material A
Particle Size(#) 30 Hardness P Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2.5 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Packaging Quantity(sheet) 5 Binding Agent B
Tool Used Disc grinder Application For stainless steel or general steel material. For cutting building interior material such as light steel frames, thin iron plates, or sashes Features 1 Product which emphasizes service life and efficiency
Features 2 Offset Type Cutting Wheel for Cutting Corners and Bolts Mass(g) 48

Si trova sulla pagina di Mola da taglio tipo sfalsato ultra piccola II, il codice articolo è il seguente: 1000C27111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000C27111.

Supporto tecnico