Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RA-105KO |
RA-105KO-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Number Contained In A Packet (sheet) | Trusco Code | Classification | Specifications | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 10 | 6 giorni | Contains 10 pieces | 10 | 311-0346 | Contains 10 pieces | - | 30g | |||
111.65 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Includes 60 sheets | 60 | 355-8568 | Includes 60 sheets | 60 Sheet Service Pack | 1800 g/set |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio | Abrasive material | AZ |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 46 | Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 1.6 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14400 |
Tool Used | Disc Grinder | Application | For cutting metals in general, including pipe, angles, channels, round bars, die steel, thin plate, general steel, steel, galvanized iron, stainless steel, aluminum, etc. | Features | Achieved approximately double the durability, and 1.2 times the sharpness (our company's comparison). |
Configura
Proprietà di base
Details Type
Number Contained In A Packet(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali