Forbici tipo lungo (punta arrotondata: piegata a sinistra)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D22A

Codice componente
D22A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.33 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 280 Blade Length(mm) 64 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 1.2
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 1.2 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.6 Trusco Code 327-2494
Blade Tip Left Curve Material Carbon tool steel Features Continuous cutting because the blade is long, for large radius.
Mass(g) 450

Si trova sulla pagina di Forbici tipo lungo (punta arrotondata: piegata a sinistra), il codice articolo è il seguente: D22A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D22A.

Supporto tecnico