Forbici universali in metallo

Forbici universali in metallo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Has excellent sharpness and can easily cut 1.2 mm thickness iron plates.
· Built-in powerful spring.
· Blade is serrated.
· With a safety lock.
· Uses slip-resistant grip and handle with excellent fit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGH250S

Codice componente
TGH250S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.72 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 250 Blade Length(mm) 38 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 1.2
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 1.5 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.7 Details Type Straight Type
Trusco Code 366-8967 Material Chrome Molybdenum Steel Features Has excellent sharpness and can easily cut 1.2 mm thickness iron plates.
Mass 393g

Si trova sulla pagina di Forbici universali in metallo, il codice articolo è il seguente: TGH250S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGH250S.

Supporto tecnico