Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSMFU-BK |
TSMFU-LGN |
TSMFU-LVI |
TSMFU-RVI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 10 | 6 giorni | Black | 405-5322 | 1 pc. | ||
8.99 € | 10 | 9 giorni | Light Green | 405-5357 | 1 pc. | ||
8.99 € | 4 | 6 giorni | Lavender | 405-5331 | 1 pc. | ||
8.99 € | 4 | 7 giorni | Mauve | 405-5349 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Micro fibra | Shape | Foglio | Fabric | Nuovi prodotti |
---|---|---|---|---|---|
Type | A secco | Sheet size(mm) | 290×290 | Weight(g) | 27 |
Specifications | Antelope High-grade Microfiber Cleaning Cloth | Material | Polyester 75%, Nylon 25% | Features | Due to the thin fibers and long pile length, it has an ultra soft touch and rarely scratches the target object. |
Features 2 | Since this product can be washed and used repeatedly, it is economical. | Features 3 | Excellent water absorbing property (approx. twice that of cotton). | Application | Fine dirt removal |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Color
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali