Contenitore conduttivo, tipo VN, capacità 0.6–3.8L

Contenitore conduttivo, tipo VN, capacità 0.6–3.8L
Conductive container convenient for the centralized management of electronic parts.
[Features]
· Containers can be stacked up, stacked with the stored items inside or staggered.
· Setting it to a container rack makes it useful for parts management in cell line work.
· Can be stacked with items inside.
[Applications]
· Ideal for container for small parts compatible with panel hanger racks.

(i)Nota

  • This product only includes the main body. Purchase the lid separately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VN-1N-E-BK
VN-2N-E-BK
VN-3N-E-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.94 €

10 6 giorni 0.61051518075×118× 66352-52611141 pc.

10.19 €

10 6 giorni 1.8141201131102×159×109352-62082251 pc.

17.23 €

6 9 giorni 3.8211251131166×206×109352-60463821 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore conduttivo Material (Main Body) Polipropilene conduttivo Color Black
Surface resistance value 10⁵Ω Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico