Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YS-CB-200A |
YS-CB-500A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Height (mm) | Inlet port external diameter (mm) | Inlet port height (mm) | Trusco Code | Maximum Storage Mass (kg) | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.73 € | 1 | 6 giorni | 650 | 650 | 650 | 550 | 412-7455 | 200 | 800 | 1 pc. | ||
38.66 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 700 | 1000 | 750 | 412-7463 | 500 | 1300 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Sacco per contenitori | Discharge Port Outer Diameter(mm) | - | Discharge Port Height(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Laminate | NA | Application | For transport of resin in granular form. | Main Body | Polypropylene containing weatherproofing agents |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Height(mm)
Inlet port external diameter(mm)
Inlet port height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali