Sacco per contenitori (per prodotti agricoli)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YS-CB-1000E

Codice componente
YS-CB-1000E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

52.69 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacco per contenitori Outer Diameter(mm) 1100 Height(mm) 1100
Inlet port external diameter(mm) 500 Inlet port height(mm) 500 Discharge Port Outer Diameter(mm) 500
Discharge Port Height(mm) 500 Laminate NA Trusco Code 412-7439
Application For transport of resin in granular form. Maximum Storage Mass(kg) 1000 Main Body Polypropylene containing weatherproofing agents
Mass(g) 2000 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Sacco per contenitori (per prodotti agricoli), il codice articolo è il seguente: YS-CB-1000E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YS-CB-1000E.

Supporto tecnico