Copertura (Con cerniera) per HiTainer

Copertura (Con cerniera) per HiTainer
[Features]
· Lightweight and easy to operate.
· A popular type with a low price.
[Applications]
· Protective cover for products loaded onto Hi-Tainer (prevents adherence of dirt and debris).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THTC-5SV

Codice componente
THTC-5SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

87.13 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore per rotoli Main Body Material Plastica Main body: option Opzione
Applicable Size(mm) For 1,100 x 800 x 1,700 Trusco Code 287-0576 Mass(g) 800
Specifications In the opening part of the side, fasteners are attached on both sides; silver-colored Product material Ester 150 Denier Ox, Silver Acrylic Coating Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Copertura (Con cerniera) per HiTainer, il codice articolo è il seguente: THTC-5SV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THTC-5SV.

Supporto tecnico