Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PTS-01 |
PTS-02 |
PTS-03 |
PTS-04 |
PTS-07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Tip | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | 6 giorni | 126 | 10 | 296-4091 | Straight/AA Type | 16 | ||
1.79 € | 1 | 5 giorni | 124 | 9 | 296-4104 | Straight/serrated | 13 | ||
2.15 € | 1 | 6 giorni | 122 | 9 | 368-8348 | Bent/serrated | 13 | ||
3.63 € | 1 | 5 giorni | 152 | 11 | 368-8356 | Straight/serrated | 26 | ||
7.53 € | 1 | 6 giorni | 240 | 15 | 368-8364 | Straight/serrated | 65 |
Loading...
Material | Acciaio inox | Product Type | Pinzette | Properties | Tipo standard |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is made of stainless steel, and is excellent in corrosion resistance. | Application | Picking small items. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali