Iron Tweezers (Non-Magnetic and Extra Thin Type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PT-31

Codice componente
PT-31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.41 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Overall Length(mm) 120 Width(mm) 10 Trusco Code 355-8533
Tip width(mm) 0.3 Features With no bend in the tip component, can reliably retain parts. The tip has been finished with detailed high-precision, and has superior durability. The main body is made of superior non-magnetic stainless steel SUS304. Excelling in corrosion-resistance and acid-resistance, the tip will not wear down. Gripping force is 150 g. Application A super-fine tipped type, optimal for work in narrow places.
Mass(g) 22

Si trova sulla pagina di Iron Tweezers (Non-Magnetic and Extra Thin Type), il codice articolo è il seguente: PT-31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PT-31.

Supporto tecnico