Ceramic Pin Set (Nonmagnetic / Standard Tapering Type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PTZ-51

Codice componente
PTZ-51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.13 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Ceramica Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Overall Length(mm) 130 Width(mm) 10 Trusco Code 351-6873
Tip 0.5mm Features A ceramic tip to which solder and silver brazing don't adhere and with excellent chemical-resistant, insulating, and wear-resistant properties. Application Electronic component, semi-conductor, bio, and superconductive wiring related work, etc.
Heat Resistant Temperature 1000°C Mass(g) 20

Si trova sulla pagina di Ceramic Pin Set (Nonmagnetic / Standard Tapering Type), il codice articolo è il seguente: PTZ-51.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTZ-51.

Supporto tecnico