Dedicated Tweezer Case PTK-90

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PTK-90

Codice componente
PTK-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.53 €

10 Disponibile 7 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Altre proprietà Product Type Articolo correlato Properties Tipo standard
Width(mm) 27 Length(mm) 125 Trusco Code 368-8313
Features The inner side of the case has a dual structure to protect the tip of the tweezers. A clip is attached to the back of the case and it is convenient for carrying. Tweezers up to 125 mm in length can be used. Application For tweezers and other mobile and tip protection. Mass(g) 10
1 pc.

Si trova sulla pagina di Dedicated Tweezer Case PTK-90, il codice articolo è il seguente: PTK-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTK-90.

Supporto tecnico