IC Drawing Jig

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS-08

Codice componente
SS-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.14 €

1 5 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Strumento da disegno IC/Strumento di rimozione pin Properties Tipo standard
Overall Length(mm) 125 Number of Pins 8~42 Trusco Code 302-7210
Features IC of pins 8 to 42 can be clamped onto and pulled out all at once. The IC can be held in place depending on the tightness of the knurled screws. Application IC parts removal. Mass(g) 32
1 pc.

Si trova sulla pagina di IC Drawing Jig, il codice articolo è il seguente: SS-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS-08.

Supporto tecnico