IC Drawing Jig (PLCC Type IC)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GX-8

Codice componente
GX-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

25.71 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastica Product Type Strumento da disegno IC/Strumento di rimozione pin Properties Tipo standard
Overall Length(mm) 100 Number of Pins 32~160 Conform IC PLCC
Trusco Code 385-9673 Number of Pins 32~160 Conform IC PLCC
Features PLCC IC socket can be easily pulled out both vertically and horizontally. IC and IC socket can be pulled out quickly without damaging. Application Pulling out PLCC type IC. Pulling out pin connector. Mass(g) 50
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di IC Drawing Jig (PLCC Type IC), il codice articolo è il seguente: GX-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GX-8.

Supporto tecnico