Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-3-GY
Codice componente
|
---|
D-3-GY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | 6 giorni | 226 | 156 | 81 | 2.3 | 212 | 142 | 74 | 501-2121 | 194 | 1 pc. |
Loading...
Color | Grigio | Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore tipo D (per articoli piccoli), il codice articolo è il seguente: D-3-GY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-3-GY.
Configura
Proprietà di base
Tipo
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-1-GY |
D-2-GY |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 119 | 100 | 56 | 0.5 | 107 | 87 | 49 | 501-2104 | 57 | - | |
7.91 € | 10 | 6 giorni | 156 | 119 | 80 | 1.2 | 142 | 105 | 74 | 501-2112 | 110 | - |