Cricchetto tozzo DR-03

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DR-03

Codice componente
DR-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.88 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+)/Testa piatta (-) Misura punta/Phillips (+) N. 1 / N. 2 Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 6 / 4.5
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Magnete Disponibile Tipo antiscivolo Gomma
Apertura chiave(mm) 6.35 Lunghezza complessiva(mm) 95 Peso(g) 91 (Each bit's weight: 5)
Caratteristiche With hand crank mechanism. With switch of turning to the right (tightening), fixed, turning to the left (loosening). RoHS Corresponds To

Si trova sulla pagina di Cricchetto tozzo DR-03, il codice articolo è il seguente: DR-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DR-03.

Supporto tecnico