Punta di centraggio al carburo HG tipo A 60°

Punta di centraggio al carburo HG tipo A 60°
  • Sconto volumi elevati
High-grade center drill for mass production. Thoroughly improves tact time and achieves a stable life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDH0.2-0.6CB
CDH0.3-0.9CB
CDH0.4-1.2CB
CDH0.5-1.5CB
CDH0.6-1.8CB
CDH0.7-2.1CB
CDH0.8-2.4CB
CDH0.9-2.7CB
CDH1.0-3CB
CDH1.1-3CB
CDH1.2-3CB
CDH1.3-4CB
CDH1.4-4CB
CDH1.5-4CB
CDH1.6-5CB
CDH1.7-5CB
CDH1.8-5CB
CDH1.9-5CB
CDH2.0-5CB
CDH2.1-6CB
CDH2.2-6CB
CDH2.3-6CB
CDH2.4-6CB
CDH2.5-6CB
CDH2.6-8CB
CDH2.7-8CB
CDH2.8-8CB
CDH2.9-8CB
CDH3.0-8CB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

59.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.23400.60.21.82

50.58 €

1 Disponibile 6 giorni 0.33400.90.32.72

45.75 €

1 Disponibile 6 giorni 0.43401.20.43.62

40.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.53401.50.54.52

40.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.63401.80.65.42

40.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.73402.10.76.32

36.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.83402.40.87.22

36.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.93402.70.98.12

30.49 €

1 Disponibile 10 giorni 1340-1-1

58.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1340-1.1-1

58.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2340-1.2-1

65.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.3440-1.3-1

65.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.4440-1.4-1

48.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5440-1.5-1

68.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.6540-1.6-1

68.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.7540-1.7-1

68.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.8540-1.8-1

68.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.9540-1.9-1

54.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2540-2-1

73.09 €

1 Disponibile 6 giorni 2.1650-2.1-1

73.09 €

1 Disponibile 6 giorni 2.2650-2.2-1

73.09 €

1 Disponibile 6 giorni 2.3650-2.3-1

73.09 €

1 Disponibile 6 giorni 2.4650-2.4-1

60.22 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5650-2.5-1

82.74 €

1 Disponibile 6 giorni 2.6860-2.6-1

82.74 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7860-2.7-1

82.74 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7860-2.8-1

82.74 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9860-2.9-1

68.25 €

1 Disponibile 6 giorni 3860-3-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Both square (θ) 60 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico