Pinza a becchi lunghi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

280HG150

Codice componente
280HG150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.30 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 162
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body Trusco Code 356-0210 Mass(g) 140
Features Plier portion is included for easy rotating of pipe and nut. Features 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Features 3 With tip knurling

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: 280HG150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 280HG150.

Supporto tecnico