(Merry) Pinza a becchi piatti miniatura

(Merry) Pinza a becchi piatti miniatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The tip has been machined thin and flat.
· Includes a spring and soft cover.
· Without tip knurling.
[Applications]
· Assembling, disassembling, and lead wire processing of precision equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-08

Codice componente
M-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Lunghezza complessiva(mm) 110
Con o senza molla Disponibile Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 111-1744
Massa(g) 40 Caratteristiche The tip is flat and thin Specifiche With Spring
Spessore punta(mm) 4 Punta Not Serrated

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza a becchi piatti miniatura, il codice articolo è il seguente: M-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-08.

Supporto tecnico