(Merry) Pinza per crimpare (con funzione crimpatrice)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6050-185

Codice componente
6050-185
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.64 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Lunghezza complessiva(mm) 185
Con o senza molla N/A Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 2.6 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 3.5
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm) 2X3 core Foro per attacco cinghia anticaduta Available Corpo principale: opzione Main Body
Codice Trusco 104-1479 Massa(g) 295 Caratteristiche Appropriate non-slip finish is given to the grip
Caratteristiche 2 As it is knurled, it can also turn nuts, etc. Funzione A crimpare(mm2) 1.25 to 2 Capacità di spelatura With ø1.7 Hole

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza per crimpare (con funzione crimpatrice), il codice articolo è il seguente: 6050-185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6050-185.

Supporto tecnico