Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63-1B |
63-2A |
63-2B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Compatible Ring Size (mm) | Claw Tip Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Claw Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.18 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 130 | 10-25 | 1 | 226-6024 | 90 | Curved Claw | ||
24.68 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 180 | 25-50 | 1.2 | 226-6032 | 155 | Straight jaw | ||
21.65 € | 1 | 7 giorni | 170 | 25-50 | 1.2 | 226-6041 | 155 | Curved Claw |
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze per anello di sicurezza | Shaft/hole | Per albero |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | With/without tip claw replacement function | N/A | Main body: option | Main Body |
Features | Handle Shape Long Type | Specifications | With Spring |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Compatible Ring Size(mm)
Claw Tip Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali