Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DPC17
Product Type | Martello per elettricista | Head (diameter)(mm) | 25 | Head (length)(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 255 | Head material | Carbon Steel | Trusco Code | 395-8671 |
Mass(g) | 340 | Handle material | Polycarbonate |
Si trova sulla pagina di Martello chiave elettrico verde, il codice articolo è il seguente: DPC17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DPC17.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali