Chiusura di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AZC-W

Codice componente
AZC-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.65 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Portautensili, borsa Mass(g) 175
Details Type Double Length(mm) 1,200 (Wire Length) Trusco Code 308-6330
Features Two tools can be hung. Application For preventing tools from falling during elevated work. Specifications Permitted weight: 1 kg or less (In relation to 1 wire)
Accessory Tool Connection Wire

Si trova sulla pagina di Chiusura di sicurezza, il codice articolo è il seguente: AZC-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AZC-W.

Supporto tecnico