Cassetta attrezzi professionale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTB-905

Codice componente
TTB-905
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.08 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 442×238×207
Case color Nero Mass(g) 2330 Effective inside dimension, frontage(mm) 413
Effective inside dimension, depth(mm) 200 Effective inside dimension, height(mm) 160 JAN Code 4989999041910
Trusco Code 389-4827 Cylinder lock Hole Diameter 5.5 mm Cylinder Lock Mountable (Sold Separately) Color Black
Load Resistance(kg) 30 Features Tools can be easily sorted on the inner tray. Material Main Body: Polypropylene (PP), Handle, Buckle: ABS Resin
Accessory Inner tray, 2 clear parts cases

Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi professionale, il codice articolo è il seguente: TTB-905.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB-905.

Supporto tecnico