Valigetta attrezzi per casa

Valigetta attrezzi per casa
[Features]
· The top is semitransparent, so the inside is visible from the outside.
· Tool storage case that's also suitable for storage of small items, first aid kit, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HP-320-B
HP-320-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case color Trusco Code

44.97 €

1 6 giorni Blu121-2532

44.97 €

1 6 giorni Altro121-2524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 321X195X165
Mass(g) 1100 Effective inside dimension, frontage(mm) 300 Effective inside dimension, depth(mm) 158
Effective inside dimension, height(mm) 70 Features The top is semitransparent, so the inside is visible from the outside. Material Polypropylene (PP)
Specification 1 With Tray x 2 Levels Interlocked to Lid Open/Close Action (Not Removable)

Supporto tecnico