Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Y-280-B |
Y-350-B |
Y-350-OD |
Y-350-R |
Y-350-SV |
Y-410-B |
Y-420-B |
Y-455-B |
Y-460-B |
Y-530-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Case color | Mass (g) | Effective inside dimension, frontage (mm) | Effective inside dimension, depth (mm) | Effective inside dimension, height (mm) | Trusco Code | Specification 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.66 € | 1 | 6 giorni | 290×150×123.0 | Blu | 1100 | 289 | 149 | 70 | 162-4814 | - | ||
31.51 € | 1 | 6 giorni | 359×150×124 | Blu | 1300 | 358 | 149 | 72 | 162-4822 | - | ||
31.51 € | 1 | 6 giorni | 359×150×124 | Marrone | 1300 | 358 | 149 | 72 | 478-9661 | - | ||
31.51 € | 1 | 6 giorni | 359×150×124 | Rosso | 1300 | 358 | 149 | 72 | 120-8110 | - | ||
31.51 € | 1 | 6 giorni | 359×150×124 | Argento | 1300 | 358 | 149 | 72 | 303-6588 | - | ||
36.46 € | 1 | 6 giorni | 420×155×173.5 | Blu | 1500 | 419 | 153 | 79 | 162-4831 | - | ||
46.97 € | 1 | 6 giorni | 416×187×200.0 | Blu | 1800 | 415 | 185 | 95 | 301-7478 | - | ||
45.24 € | 1 | 6 giorni | 460×161×177.5 | Blu | 1700 | 459 | 159 | 82 | 162-4849 | - | ||
50.69 € | 1 | 6 giorni | 455×176×211.0 | Blu | 2100 | 454 | 174 | 99 | 301-7486 | Compatible intermediate tray: PL-46 | ||
93.09 € | 1 | 6 giorni | 531×202×228.5 | Blu | 3000 | 530 | 200 | 112 | 120-1069 | Compatible intermediate tray: PL-54 |
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in acciaio | Details Type | Tool box |
---|---|---|---|---|---|
Features | Tough press integrated type that withstands hard use. | Material | Steel |
Configura
Proprietà di base
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Case color
Mass(g)
Effective inside dimension, frontage(mm)
Effective inside dimension, depth(mm)
Effective inside dimension, height(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali