Valigetta in alluminio (tipo sottile)

Valigetta in alluminio (tipo sottile)
[Features]
· Lightweight, slim body.
· As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks.
· Comes with a key that can be used to lock the buckle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAC-420SV

Codice componente
TAC-420SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

133.40 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia/Baule in alluminio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 425X305X68
Mass(g) 1950 Effective inside dimension, frontage(mm) 409 Effective inside dimension, depth(mm) 289
Effective inside dimension, height(mm) 56 Trusco Code 416-2919 Features It is lightweight and slim. As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks. It comes with a key that can be used to lock the buckle.
Material Aluminum Alloy Accessory Key: 2 pcs, Shoulder Belt: 1 pc, Storage Pocket: 1 pc

Si trova sulla pagina di Valigetta in alluminio (tipo sottile), il codice articolo è il seguente: TAC-420SV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAC-420SV.

Supporto tecnico