Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TH-3
Product Type | Forbici | Overall Length(mm) | 187 | Mass(g) | 89 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 40 | Blade thickness(mm) | 2.5 | Trusco Code | 329-1138 |
Material | Stainless steel for cutlery (AUS8) | Features 1 | Handle is large and easy to grip | Specifications | Cutting Capacity: Tin Plate (0.3 mm), Wire (0.9 mm), Aluminum (1 mm), Copper Plate (1 mm), Packing Tape and Leather (3 mm) |
Si trova sulla pagina di Forbici dure (tipo angolato), il codice articolo è il seguente: TH-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-3.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali