Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-18 |
TB-24 |
TB-30 |
TB-36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Mass (g) | Size a (mm) | Size b (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.33 € | 1 | 6 giorni | 445 | 860 | 25 | 27 | 284-9089 | ||
32.32 € | 1 | 6 giorni | 610 | 1560 | 26 | 35 | 284-9097 | ||
40.38 € | 1 | 7 giorni | 760 | 1830 | 30 | 35 | 284-9101 | ||
50.68 € | 1 | 7 giorni | 920 | 2220 | 30 | 35 | 284-9119 |
Loading...
Product Type | Barra | Size c(mm) | 105.5 | Application | For nail removal, leveling, and stripping work. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Medium Carbon Steel | Features 1 | Can also be used for levering and removing nails. | Features 2 | It is fully hardened and powerful. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Mass(g)
Size a(mm)
Size b(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali