Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPOT-90
Product Type | Macchina imballatrice | Conforming band | Fascia in PP, Fascia in carta | Compatible Band Width (mm) | 9~19 |
---|---|---|---|---|---|
Band Thickness(mm) | 0.7 | Overall Length(mm) | 320 | Trusco Code | 119-7339 |
Features | Usage of both PP band and paper band is available. | Mass(g) | 1800 | Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Imballatrice (doppio uso fascetta in PP / fascetta di carta) , il codice articolo è il seguente: SPOT-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPOT-90.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali