Pinza a becchi lunghi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

380-170

Codice componente
380-170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

28.88 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze a becco lungo Lunghezza complessiva(mm) 172
Con o senza molla N/A Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 1.5 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 2.6
Corpo principale: opzione Main Body Peso(g/w) 110 Forma della punta di serraggio Serrated
Dimensioni della confezione A x L x P(mm) 223×73×16 Supplemento With plier function.

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: 380-170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 380-170.

Supporto tecnico