Chiave a cricchetto misura 4

Chiave a cricchetto misura 4
[Features]
· With convenient slide hole for safety rope (60/80 mm).
· Grip with anti-slip grooves.
· Nickel chrome plated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RNF4

Codice componente
RNF4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.59 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 356 Width across flat dimension(mm) 19×22×24×27 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Inner Socket Duplex Width Dimensions(mm) 19、22 Outer Socket Width Across Flats Dimension(mm) 24、27 Supplement 1 Grip with Anti-Slip Groove
Supplement 2 Nickel chrome plating finish Mass(g) 780

Si trova sulla pagina di Chiave a cricchetto misura 4, il codice articolo è il seguente: RNF4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNF4.

Supporto tecnico