Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CP150H
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Cutting Performance(φ/mm) | 2 |
Maximum Opening(mm) | 20 | Tip width(mm) | 9.3 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 165 | Supplementary explanation | 2-level Adjustment Type Suitable for Large Mouth Openings |
Si trova sulla pagina di Pinza combinata, il codice articolo è il seguente: CP150H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP150H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali