Valigetta attrezzi (estrema resistenza all'urto, resina copolimerica)

Valigetta attrezzi (estrema resistenza all'urto, resina copolimerica)
[Features]
· The top tray comes with an EVA resin casing for tool setting.
· The tray is a 2-level type.
· The base tray can be used for keeping small items like screws, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SR450S

Codice componente
SR450S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.97 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 455×240×206
Case color Nero Mass(g) 1900 Supplement Has a 2-level tray. The lower compartment can be used for keeping small items like screws, etc.

Si trova sulla pagina di Valigetta attrezzi (estrema resistenza all'urto, resina copolimerica), il codice articolo è il seguente: SR450S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR450S.

Supporto tecnico