Set chiavi a brugola testa a sfera lunghe

Set chiavi a brugola testa a sfera lunghe
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ball point for use with hexalobular screws.
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTLB9S

Codice componente
HTLB9S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.19 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a L Tip standards T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T
Single Product/Set Classification Set prodotto Overall length (L dimension)(mm) 80、86、90、95、100、105、114、124、152 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 16、17、18、19、20、22、24、26、32
Material SNCM・V Hardness(HRC) 55-60 Supplement The ballpoint bit can tilt up to 25 degrees.

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola testa a sfera lunghe, il codice articolo è il seguente: HTLB9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTLB9S.

Supporto tecnico