Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SRF2 |
SRF3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Inner Socket Duplex Width Dimensions (mm) | Outer Socket Width Across Flats Dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.07 € | 1 | 5 giorni | 14×17×19×21 | 14、17 | 19、21 | 460 | ||
50.47 € | 1 | 5 giorni | 17×19×21×24 | 17、19 | 21、24 | 470 |
Loading...
Type | Chiave curva su un lato | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 240 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Supplement 1 | With Slide Hole for Safety Rope |
Supplement 2 | Nickel chrome plating finish |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Inner Socket Duplex Width Dimensions(mm)
Outer Socket Width Across Flats Dimension(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali