Set attrezzi manuali deluxe per professionisti, angolo di inserimento 12,7 mm

Set attrezzi manuali deluxe per professionisti, angolo di inserimento 12,7 mm
We guarantee that our Super Tools, with their uncompromising focus on manufacturing, can be used comfortably at any production facility or work site.

[Features]
· A polished product with a design supported by outstanding technology combining strength and aesthetics.
· Deluxe tool set ideal for machinery, automobiles, and agricultural equipment maintenance with a 12.7 mm (1/2") drive.
· All tools can be set on the tray.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S7000DX

Codice componente
S7000DX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

669.53 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo a cassettiera Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 505×233×300
Set Content(Point) 62 Case color Nero Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 19700 Supplement All tools can be set to the tray

Si trova sulla pagina di Set attrezzi manuali deluxe per professionisti, angolo di inserimento 12,7 mm, il codice articolo è il seguente: S7000DX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S7000DX.

Supporto tecnico