Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC-1B |
TC-2B |
TC-3B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Mass (g) | Set bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.66 € | 1 | 6 giorni | 22 | 36 | 27 | 28 | 17 | 14.5 | 22 | 12 | 103 | 490 | M14 | ||
491.36 € | 1 | 6 giorni | 22 | 36 | 30 | 47 | 28.5 | 16.5 | 25 | 12 | 143 | 730 | M16 | ||
568.54 € | 1 | 6 giorni | 24 | 46 | 36 | 60 | 35.5 | 20.5 | 31 | 14 | 180 | 1200 | M20 |
Loading...
Material | S45C | Features | Use this B type when the workpiece height is too low for the A type and too high for the free vise. | Finishing/Heat Treatment | Black Oxide Finishing |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali