Morsetto mini a T

Morsetto mini a T
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for clamping thin workpieces.
· Setup can be completed easily by using the T-groove.
· Simply tighten the enamel screw with a wrench and it is ready to use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMC-1218
TMC-1422
TMC-1625
TMC-1828
TMC-2032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
L
(mm)
Mass
(g)

230.37 €

1 6 giorni 10.817.512.77.223.2412248M6X16M6X1254180

246.28 €

1 6 giorni 13.822.215.87.124.1412446M6X16M6X1654300

277.59 €

1 6 giorni 15.825.415.87.127.1502755M8X20M8X1665440

257.26 €

1 Disponibile 6 giorni 17.528.5197.928.9502955M8X20M8X2065580

325.41 €

1 6 giorni 19.731.725.411.433.9503455M10X22M10X2565800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Features Ideal for clamping thin workpiece. By using the T-groove, setup can be completed easily. Simply tighten the enamel screw with a wrench and it is ready to use. Hardness HRC35°

Supporto tecnico