Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PB-3655 |
PB-4270 |
PB-5085 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | R (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.00 € | 1 | 6 giorni | 36 | 61 | 55 | 8 | M8 | 20 | 17 | 14 | φ 36 | M6 | φ3 | M20 | M10 | 40 | 430 | ||
108.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 42 | 79 | 70 | 9 | M10 | 25 | 25 | 17 | φ42 | M8 | φ4 | M24 | M12 | 50 | 730 | |
169.63 € | 1 | 6 giorni | 50 | 100 | 87 | 10 | M12 | 30 | 20 | 20 | φ52 | M10 | φ5 | M30 | M16 | 60 | 1300 |
Loading...
Material | S45C | Features | Ideal for preventing vibration and misalignment of warped workpieces. Support area is lifted by spring action, and vibration and misalignment can be prevented easily for the warping of each workpiece by fixing with bolts. | Hardness | HRC40° |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali